- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Kompakte feltmoduler med skrueterminaler CompactLine
- AC2435
AS-Interface CompactLine modul
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
AS-Interface CompactLine modul
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Ekstra strømforsyning [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 4000; (AUX) |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4; (bi-direktionel) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] | 15 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 10...30; (AUX) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. Strøm belastning total [A] | 4 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 188 | ||||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvidet adressering | nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 381,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Hunstik: Messing forniklet; gevindbøsninger i underdel: Messing forniklet; O-ring: Viton; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A |