- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Kompakte feltmoduler med skrueterminaler CompactLine
- AC2464
AS-Interface CompactLine modul
AC2464
CompactLineM12 4DI M12
AS-Interface CompactLine modul
AC2464
CompactLineM12 4DI M12
- Nem at montere og fortråde
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være fuld indstøbning
- Tydelige LED’er med kraftigt lys til indikering af drift, funktion og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] | 15 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 382 | ||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | IR-adressering mulig | ||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 40501 | ||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 301,5 |
---|---|
Kapsling | AS-i spænding via M12-stik |
Materiale | PA; Hunstik: Messing forniklet; O-ring: FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | M12 |
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - AS-i
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: M12; kodning: A |