Applikation
Applikation |
Felt installation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] |
250 |
Max strømbelastning total [A] |
4 |
Ekstra strømforsyning [V] |
10...30 DC; (AUX) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] |
4000; (AUX) |
Integreret "Watchdog" |
ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
Indgange
Antal digitale indgange |
4 |
Kobling af digitale indgange |
PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensorforsyning til indgangene |
AS-i |
Strømforsyning [V] |
20...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] |
200 |
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] |
15 |
Indgangsstrøm High [mA] |
6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] |
0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] |
> 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede |
ja |
Udgange
Antal digitale udgange |
4 |
Strømkreds |
PNP |
Spændingsområde DC [V] |
10...30; (AUX) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. Strøm belastning total [A] |
4 |
Kortslutningssikret |
ja |
Galvanisk adskilt |
ja |
Aktuator forsyning udgange |
AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] |
2000 |
Kapslingsklasse |
IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 62026-2 |
|
EN 50581 |
|
|
MTTF [År] |
190 |
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version |
3.0 |
AS-i addressering |
IR-adressering mulig |
Udvidet adressering |
ja |
AS-i master profil |
M4 |
AS-i profil |
S-7.A.7 |
AS-i I/O konfiguration [hex] |
7 |
AS-i ID kode [hex] |
A.7 |
AS-i certifikat |
126101 |
Konfiguration af databits |
databit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
input |
1 |
2 |
3 |
4 |
Hunstik |
I-1/2 |
I-1/2 / I-2 |
I-3/4 |
I-3/4 / I-4 |
ben |
4 |
2 4 |
4 |
2 4 |
Udgang |
1 |
2 |
3 |
4 |
Hunstik |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
O-4 |
ben |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Mekaniske data
Vægt [g] |
388,5 |
Materiale |
PA; Hunstik: Messing forniklet; O-ring: FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
LED, gul I1...I4, O1...O4 |
Drift |
LED, grøn AS-i, AUX |
fejl |
LED, rød |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
Rustfri stål muffe, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402 |
|
Bemærkning
Bemærkning |
Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet. |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Indgange
Elektrisk tilslutning - Udgange