- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Universal moduler til feltapplikationer
- AC2616
AS-Interface universal modul
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
AS-Interface universal modul
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
- Nem at montere og fortråde
- Til tilslutning af sensorer og aktuatorer med kabelindgang
- apparattilslutning via burfjederterminaler
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 140 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Ekstra strømforsyning [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Ekstra strømforsyning | valgfri |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 550; (AUX) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AS-i / AUX |
---|---|
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Antal analoge indgange | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analoge input er kortslutningsbeskyttede | nej |
Opløsning analog input | 16 (1 bit = 1 µA) |
Præcisions analog input [%] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 150 |
AS-i parametre
AS-i master profil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering af parameterbits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 287 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | bur-trækfjederterminaler: |
---|