AS-Interface PCB modul
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
AS-Interface PCB modul
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- Til installation i små bokse, styreskabe og operatørpaneler
- Enkel og hurtig ledningsføring vha. skrueterminaler
- Særligt pladsbesparende design
- Til indbygning af mekaniske kontakter i AS-i-netværk
- AS-i-tilslutning til tre kontrol- og signaleringsenheder
Applikation
Applikation | monteringshus |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 180; (uden sensorer: < 30 mA; indgange og udgange aktive: < 180 mA) |
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 0,15; (total strøm for alle input og output forsynet via AS-i: 150 mA) |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 150 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal digitale udgange | 3 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 18...30; (DC) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. Strøm belastning total [A] | 0,15 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AS-i |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
AS-i version | 3.0 |
---|---|
Udvidet adressering | ja |
AS-i master profil | M2; M3; M4 |
AS-i profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | A.E |
AS-i certifikat | 102401 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 68 |
---|---|
Monteringsmetode | installation i et overflademonteret hus |
Dimensioner [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiale | Kapsling: PC indstøbt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: |