- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler for vådområder ProcesLine
- AC2923
AS-Interface ProcessLine modul
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface ProcessLine modul
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- Specielt til brug i våde områder i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk design uden hjørner og kanter
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
Applikation
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 450 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
---|---|
Antal analoge indgange | 4; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 18...30 |
Max. Spændingsfald over belastning ved nominel spænding [V] | 10 |
Opløsning analog input | 1 bit = 1 µA |
Præcisions analog input [%] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -5...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 98 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
AS-i certifikat | 101108 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 625 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiale | gevindbøsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beskyttelses-prop: PP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | M12 |
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - AS-i
Stik: 1 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: 4 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm |