AS-i interface moduler til tavlebrug
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. cage clamps
- Særligt pladsbesparende design
- Dobbelte klemmer til looping gennem spændingsforsyningen
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og funktion
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 157 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Ekstra strømforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ekstra strømforsyning | valgfri |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 550; (AUX) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AS-i / AUX |
---|---|
Strømforsyning [V] | 18...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Antal analoge indgange | 4; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analoge input er kortslutningsbeskyttede | nej |
Opløsning analog input | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Præcisions analog input [%] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik |
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
Mekaniske data
Vægt [g] | 260,7 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PC-GF20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm |
---|