AS-i interface moduler til tavlebrug
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 157 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Ekstra strømforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ekstra strømforsyning | valgfri |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 550; (AUX) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 4 |
---|
Udgange
Antal analoge udgange | 4; (Tilslutning af 2-leder eller 4-leder aktuator) |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 0...20 |
Max. belastning [Ω] | 600 |
Max. spændingsfald over belastningen ved mærkestrøm [V] | 10 |
Overbelastningssikret | ja |
Opløsning analog output | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktuator forsyning udgange | AS-i / AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik |
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.6 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 202,1 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PC-GF20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm |
---|