• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Industriel kommunikation
  3. AS-Interface I/O moduler
  4. Installation i styretavle
  5. AC3266

AS-i interface moduler til tavlebrug

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

AS-i interface moduler til tavlebrug

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Applikation
Applikation Installation i styretavle
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] 250
Ekstra strømforsyning [V] 20...30 DC; (AUX)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] 4100; (AUX)
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3
Indgange
Antal digitale indgange 4
Kobling af digitale indgange PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
Sensorforsyning til indgangene AUX
Strømforsyning [V] 18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] 1000
Indgangsstrøm High [mA] 6...10
Indgangsstrøm Low [mA] 0...2
Koblingsniveau høj signal [V] > 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede ja
Udgange
Antal digitale udgange 3
Strømkreds PNP
Spændingsområde DC [V] 20...30; (AUX)
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 1000; (brugskategori DC-12: 700 mA; anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. Strøm belastning total [A] 3
Kortslutningssikret ja
Galvanisk adskilt ja
Aktuator forsyning udgange AUX
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Bemærk omgivelsestemperatur
Vær opmærksom på at strømværdierne reduceres iht driftsvejledning ved følgende temperatur: > 40 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 20
Kaplingsklasse terminaler IP 20
Forureningsgrad 2
Godkendelser / Tests
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [År] 282
Henvisninger Enheden skal forsynes fra en galvanisk adskilt forsyning.; Denne spændingsforsyning skal have en sekundær UL-listet sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan en klasse 2 strømforsyning benyttes til forsyning af AUX.
AS-i parametre
AS-i version 2.11; 3.0
AS-i addressering adresserings hunstik
Udvidet adressering ja
AS-i master profil M2; M3; M4
AS-i profil S-7.A.E
AS-i I/O konfiguration [hex] 7
AS-i ID kode [hex] A.E
Konfiguration af databits
databit D0 D1 D2 D3
input I-1 I-2 I-3 I-4
Udgang O-1 O-2 O-3 -
Mekaniske data
Vægt [g] 117,7
Monteringsmetode DIN-skinne montering
Materiale Kunststof; PC-GF20
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul I1...I4, O1...O3
Drift LED, grøn AS-i, AUX
fejl LED, rød
Tilbehør
Leverings omfang
bur-trækfjederterminaler
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm