- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC5200
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Ekstra strømforsyning [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" iht. cULus) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 10284 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 152,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Dimensioner [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt | |
Stik: M12; kodning: A |