- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC5204
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (via fladkabel) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 3 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 15...30; (til PELV; via fladkabel) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 162 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 274,1 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt |
Elektrisk tilslutning - Indgange
Tilslutning | Stik: M12 |
---|
Elektrisk tilslutning - Udgange
Tilslutning | Stik: M12 |
---|