- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC5208
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 50 |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 15...30; (til PELV; via fladkabel) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 211 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | ||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 153,6 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt |
---|---|
Tilslutning | Stik: M12 |