- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC5210
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 300 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 250; (2 x 125) |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 218 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | ||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | ja | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 89001 | ||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 284,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt |
---|---|
Tilslutning | Stik: M12 |