- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC5226
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 50 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Ekstra strømforsyning [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 2000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AUX |
---|---|
Antal analoge indgange | 4; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Max. Spændingsfald over belastning ved nominel spænding [V] | 10 |
Analoge input er kortslutningsbeskyttede | ja |
Opløsning analog input | 12 bit |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | 0,5; (% af måleområdets slutværdi; Tolerence under indflydelse af elektromagnetisk interferens: < ± 1 % af måleområdets slutværdi) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 105 | ||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
AS-i certifikat | 123501 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 188 |
---|---|
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt | |
Stik: M12; kodning: A |