- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler med quick montage teknologi ClassicLine
- AC522A
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
- Fladkablet kan frit monteres i 3 retninger
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
- Til anvendelser i EX områder
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | AS-i ATEX modul |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
---|---|
Antal analoge indgange | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analoge input er kortslutningsbeskyttede | ja |
Opløsning analog input | 12 bit |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 50 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [År] | 174 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik |
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.D |
AS-i certifikat afventer | ja |
Mekaniske data
Vægt [g] | 233 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt | |
Stik: M12; kodning: A |