AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
- For decentral styring af cylinderen og ventilaktuatorer
- Kombination af AS-i I/O-modul og magnetventil
- Decentral montage sikrer høje virkningsgrader
- Reduceret installation og ledningsføring
- Nem montage uden værktøj takket være hurtig monteringsteknologi
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -10...50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 300 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal pneumatiske udgange: 1 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 2 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30; (via fladkabel) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal pneumatiske udgange | 1; (pneumatisk NO/NC valgbar output ; monostabil) |
---|---|
Aktuator forsyning udgange | AS-i |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 360 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | |||||||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | nej | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 344,2 |
---|---|
Monteringsmetode | hurtig montage |
Materiale | PA; POM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Pneumatisk system | 1 x 5/2-vejs ikke overlappende skydeventil |
Operationelt trykområde [bar] | 3...8 |
Operationelt trykområde [MPa] | 0,3...0,8 |
Operationelt trykområde [psi] | 44...116 |
Luftmængde ved 6/5 bar [l/min] | 500 |
Trykluft-kvalitet | "non-lubricated" trykluft Klasse 6-3-1; "lubricated" trykluft Klasse 6-3-4 |
Manuel overstyring | tryk/slip eller tryk/drej/lås |
Slange fittings | 8 mm |
Udluftning | Afluftning igennem slange koblinger |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt |
---|---|
Tilslutning | Stik: M12 |
diagrammer og grafer
Pneumatiksymbol
|
|
---|