- Produkter
- Industriel kommunikation
- Fieldbus komponenter
- IO-Link - Mastere til ekstern montage i levnedsmiddelindustrien
- AC6003
IO-Link master med AS-i interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
IO-Link master med AS-i interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
- Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
- Simpel udskiftning af enheder takket være integreret parameter hukommelse
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- master og sensor alene forsynes via det gule AS-i kabel
- for tilslutning af op til to IO-Link enheder
Applikation
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
---|---|
Serie-forbindelse funktion | Strømforsyning; fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 350 |
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 0,3; (port 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 4; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 2 |
Indgange
Antal digitale indgange | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Max. Strøm belastning total [A] | 0,3 |
Kortslutningssikret | ja |
Aktuator forsyning udgange | AS-i |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link; AS-i |
---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Antal porte type A | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 194 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvidet adressering | nej | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
Antal AS-i devices | 1...5 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 242,6 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | M12 |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
IO-Link Port Class A X01...X02 | Stik: 2 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
X21 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
X22 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|