industriel 4G LTE router USA
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
industriel 4G LTE router USA
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE router for industrielle applikationer
- Pålidelig LTE Cat 4 forbindelse
- Høj beskyttelsesgrad på IP67 muligt via tilbehør
- Fleksibel spændingsforsyning via terminaler/PoE
- Nano SIM-kortslot
Applikation
Applikation | industriel LTE router US |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...65 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 11...33 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 1200 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | GNSS; Mobile netværker; Ethernet | |
---|---|---|
Bemærk omkring interface |
|
Frekvens område | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Transmission standard | LTE Cat-4 |
---|---|
Frekvens område | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokol | TCP/IP; UDP/IP |
Omgivende forhold
Lagringstemperatur [°C] | -40...65 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP66, IP67: overdel; IP21: Tilslutninger |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||
Fugtig varme |
|
||||||||||||||
Radiogodkendelse | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 193,3 |
---|---|
Monteringsmetode | kabelforskruning; (M50) |
Dimensioner [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiale | Kapsling; overdel: PBT / PC; Kapsling; Underdel: PBT |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x RJ45 |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: 1 x terminal |