- Produkter
- Industriel kommunikation
- Fieldbus komponenter
- IO-Link - Mastere til ekstern montage i fabriksautomation
- AL1010
IO-Link master med PROFIBUS interface
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
IO-Link master med PROFIBUS interface
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
- Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
- Med indbygget fieldbus-interface
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
Artiklen kan ikke længere leveres
Applikation
Applikation | I/O moduler til brug i eksternt miljø |
---|---|
Serie-forbindelse funktion | Strømforsyning; fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Ekstra strømforsyning [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Strømbelastning pr port [A] | 1,6 |
---|
Strømbelastning pr port [A] | 0,2 |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 12; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 12; Antal digitale udgange: 8 |
Indgange
Antal digitale indgange | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | 15...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | -3...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Kortslutningssikret | ja |
Aktuator forsyning udgange | 24 V DC |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Antal porte type A | 4 |
Antal porte type B | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 577 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS IN
X21 | Stik: M12; kodning: B |
---|
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS OUT
X22 | Stik: M12; kodning: B; pakning: FKM |
---|
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 | Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
X31 | Stik: M12; kodning: T |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
X32 | Stik: M12; kodning: T; pakning: FKM |
---|