Applikation
Applikation |
hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø |
Serie-forbindelse funktion |
fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
20...28 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
Strømforbrug [mA] |
300...3900; (US) |
Kapslingsklasse |
III |
Sensorforsyning US
Max strømbelastning total [A] |
3,6 |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange |
8; (konfigurerbar) |
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 4 |
Indgange
Antal digitale indgange |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Koblingsniveau høj signal [V] |
11...28 |
Koblingsniveau lav signal [V] |
0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede |
ja |
Udgange
Antal digitale udgange |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
300 |
Kortslutningssikret |
ja |
Interface
Kommunikationsinterface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Transmission standard |
100Base-TX |
Transmissions hastighed |
100 MBit/s |
Protokol |
PROFINET |
Fabriksindstillinger |
IP Adresse: 0.0.0.0 |
Subnet mask: 0.0.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: se typeskilt |
|
Bemærk omkring interface |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2 redundant |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Understøttede netværks topologier: line |
ring |
|
Ethernet - Internet of Things
Transmission standard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissions hastighed |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
MQTT JSON |
Fabriksindstillinger |
IP Adresse: 169.254.x.x |
Subnet mask: 255.255.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: se typeskilt |
|
Bemærk omkring interface |
Sikkerheds protokol: HTTPS |
|
IO-Link Master
Transmissionstype |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Antal porte type A |
4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) |
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) |
6P |
Forureningsgrad |
2 |
Kemiske medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Chokbestandig |
|
Vibrationsbestandig |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [År] |
97 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
320,9 |
Materiale |
Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale |
EPDM |
Tilbehør
Leverings omfang |
Beskyttelses-prop: 1 x M12, Rustfrit stål, E12542 |
|
Bemærkning
Bemærkning |
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen. |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
X31 |
Stik: M12; kodning: A |