IO-Link input/output modul
AL2225
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K
IO-Link input/output modul
AL2225
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K
- Jeder Anschluss als digitaler Ein-oder Ausgang nutzbar
- Performance Line mit separater 24 V-Spannungsversorgung der Ausgänge über standardisierte M12 L-Codierung für hohe Strombelastbarkeit
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Ekstra strømforsyning [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 16; Antal digitale udgange: 16 |
Indgange
Antal digitale indgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (Type 3 (IEC 61131-2)) |
Sensorforsyning til indgangene | AUX (UA, UAi) |
Strømforsyning [V] | 18...30 |
Indgangsstrøm High [mA] | 2...15 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...28 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Udgange
Antal digitale udgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1800 |
Max. Strøm belastning total [A] | 3,6; (max. Strømbelastning per segment: 1800 mA) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX (UA) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 46 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 408,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | EPDM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - AUX
X31 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - IO-Link
X1 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - input / output
X1.0...X1.7 | Stik: 8 x M12; kodning: A; pakning: EPDM |
---|