IO-Link input modul
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
IO-Link input modul
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
- Præ-bearbejdning af input signaler med forskellige digitale input filtre
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- For en effektiv tilslutning af binære sensorer til IO-Link
- Udvidelse af IO-Link master moduler med op til 12 digitale indgange
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100...700; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Strømbelastning pr port [A] | 0,1 |
---|
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 12 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 12; (6 x 2 PNP type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Sensorforsyning til indgangene | IO-Link |
Strømforsyning [V] | 16...30 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 75; (5...75) | ||||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 197 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 300 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | EPDM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - IO-Link
X1 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Indgange
X1.0...X1.5 | Stik: 6 x M12; kodning: A; pakning: EPDM |
---|