IO-Link input/output modul
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
IO-Link input/output modul
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
- Forskellige digitale og analoge indgangs-/ udgangsfunktioner for IO-Link kommunikation i bare ét modul
- 8 uafhængige konfigurerbare I/O porte
- Elektrisk adskillelse mellem hjælpespænding og IO-Link
- Digitale input filtre, PerformanceLine version med udgangsstrøm op til 1.8 A
- Udvidelse af IO-Link mastere med ekstra ind- og udgange
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Ekstra strømforsyning [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 3600; (UA) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 16; Antal analoge indgange: 8; Antal digitale udgange: 16 |
Indgange
Antal digitale indgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (Type 3 (IEC 61131-2)) |
Sensorforsyning til indgangene | UA |
Strømforsyning [V] | 18...30 |
Indgangsstrøm High [mA] | 2...15 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...28 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Antal analoge indgange | 8; (konfigurerbar strøm-/ spændingsindgang) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...10 |
Opløsning analog input | 16 Bit |
Udgange
Antal digitale udgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1800 |
Max. Strøm belastning total [A] | 3,6; (max. Strømbelastning per segment: 1800 mA) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Aktuator forsyning udgange | UA |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SIO-Mode | nej | ||||||
Nødvendig masterport klasse | B | ||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4 | ||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 467,716 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiale | Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,8 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - IO-Link
X1 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - input / output
X1.0...X1.7 | Stik: 8 x M12; kodning: A; pakning: FKM |
---|