IO-Link CompactLine modul
AL2331
IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67
IO-Link CompactLine modul
AL2331
IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67
- Ti porte med hver to binære udgange for tyve aktuatorer
- To separate spændingsforsyninger op til 1.8 A hver
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- For nem kontrol af aktuatorer eller IO-Link mastere
- Data- og energitransmission er også mulig med uskærmet tilslutningskabel
Applikation
Applikation | I/O moduler til brug i eksternt miljø |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Ekstra strømforsyning [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 3600; (UA) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 20 |
---|
Udgange
Antal digitale udgange | 20; (10 x 2) |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Udgangsfunktion | Transistor |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1800 |
Max. Strøm belastning total [A] | 3,6; (Max. Strømbelastning pr output side: 1800 mA) |
Galvanisk adskilt | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understøttede DeviceIDs |
|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nej |
Min. Process-cyklustid [ms] | 5,6 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 41 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 408 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiale | Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - IO-Link
X1 | Stik: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
X31 | Stik: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Udgange
X1.0...X1.9 | Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM |
---|