IO-Link CompactLine modul
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50 |
Strømbelastning pr port [A] | 0,1 |
---|
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 8; (4 x 2) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] | 15 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understøttede DeviceIDs |
|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nej |
Processdata binær | 32 |
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,9 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) | ||||
Kapslingsklasse | IP 67 | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 144,5 |
---|---|
Materiale | PBT; Hunstik: Messing forniklet; O-ring: FKM |
Tætningsmateriale | FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - IO-Link
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: M8; kodning: A; pakning: FKM |