• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Industriel kommunikation
  3. Ethernet felt moduler
  4. Ethernet switche til fabriks automation og mobile entreprenørmaskiner
  5. AL3000

PROFINET-Switch

AL3000

ETH Switch SL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3000

ETH Switch SL PN-A 6P IP67

  • 6-port switche (unmanaged) til PROFINET Class A
  • Spændings forsyning med standardiserede A-kodet M12 tilslutnings teknologi
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Applikation
Udførelse unmanaged switch til felt applikationer
Applikation für PROFINET-Netzwerke
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...32 DC; ((US ; iht. SELV/PELV))
Nominel spænding DC [V] 12 / 24
Strømforbrug [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Kapslingsklasse III
Beskyttet mod omvendt polaritet ja
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet
Antal Ethernet interfaces 6
Transmission standard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed 10 MBit/s; 100 MBit/s
Bemærk omkring interface
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
Bearbejdnings type: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
prioritets kø: 4
MAC tabel størrelse: 2000 adresser
blokering: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90
Max højde over havet [m] 4000
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) 6P
Forureningsgrad 2
Kemiske medier
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Godkendelser / Tests
EMC
UN/ECE-R10 støj udstråling og støj forstyrrelser: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 puls 1 severity level 4 / funktionstilstand C (12 V)
ISO 7637-2 puls 2a severity level 4 / funktionstilstand A (12 V)
ISO 7637-2 puls 2b severity level 4 / funktionstilstand C (12 V)
ISO 7637-2 puls 3a severity level 4 / funktionstilstand A (12 V)
ISO 7637-2 puls 3b severity level 4 / funktionstilstand A (12 V)
ISO 7637-2 puls 4 severity level 4 / funktionstilstand A (12 V)
ISO 7637-2 puls 5a severity level 3 / funktionstilstand A (12 V)
ISO 7637-2 puls 1 severity level 4 / funktionstilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 2a severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 2b severity level 4 / funktionstilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 3a severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 3b severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 4 severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mekaniske data
Vægt [g] 303,8
Materiale Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet
Tætningsmateriale FKM
Bemærkning
Bemærkning
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Ethernet
X01...X06 Stik: 6 x M12; kodning: D; pakning: FKM
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
X31 Stik: 1 x M12; kodning: A