- Produkter
- Industriel kommunikation
- Ethernet felt moduler
- Ethernet Switche til levnedsmiddel industrien
- AL3051
Ethernet-Switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernet-Switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Applikation
Udførelse | unmanaged switch til felt applikationer |
---|---|
Applikation | for TCP/IP netværk; for EtherNet/IP netværk; for Modbus TCP netværk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC; (US ; iht. SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal Ethernet interfaces | 6 | ||||||||
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Max højde over havet [m] | 4000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 315 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
X01...X06 | Stik: 6 x M12; kodning: D; pakning: EPDM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
X31 | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|