- Produkter
- Industriel kommunikation
- Ethernet felt moduler
- Ethernet switche til fabriks automation og mobile entreprenørmaskiner
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- 6-port switche (unmanaged) til PROFINET Class A
- Serie-forbundet spændingstilslutning med standardiseret L-kodet M12 forbindelses teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | unmanaged switch til felt applikationer |
---|---|
Applikation | für PROFINET-Netzwerke |
Serie-forbindelse funktion | Strømforsyning |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC; ((US ; iht. SELV/PELV)) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal Ethernet interfaces | 6 | |||||||||
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Max højde over havet [m] | 4000 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 315,15 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
X1...X6 | Stik: 6 x M12; kodning: D; pakning: FKM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
XD1 | Stik: 1 x M12; kodning: L |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
XD2 | Stik: 1 x M12; kodning: L; pakning: FKM |
---|