Applikation
Applikation |
hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø |
Serie-forbindelse funktion |
Strømforsyning; fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
20...28 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
Strømforbrug [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Kapslingsklasse |
III |
Max strømbelastning total [A] |
3,6 |
Samlet strømbelastning (UL) [A] |
3,2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 16 |
Indgange
Antal digitale indgange |
16; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Koblingsniveau høj signal [V] |
11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] |
0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede |
ja |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder |
tæller funktion |
Funktioner og parametre |
Funktion |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
antal |
8 (1 tæller for hver kanal) |
Tælle frekvens |
4500 Hz |
Primær tæller |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
batch tæller |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interface
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Transmission standard |
100Base-TX |
Transmissions hastighed |
100 MBit/s |
Protokol |
PROFINET |
Fabriksindstillinger |
IP Adresse: 0.0.0.0 |
Subnet mask: 0.0.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: se typeskilt |
|
Bemærk omkring interface |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2 redundant |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Understøttede netværks topologier: line |
ring |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) |
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) |
6P |
Forureningsgrad |
2 |
Kemiske medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Chokbestandig |
|
Vibrationsbestandig |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [År] |
129 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
437,2 |
Materiale |
Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale |
EPDM |
Tilbehør
Leverings omfang |
Beskyttelses-prop: 1 x M12, Rustfrit stål, E12542 |
|
Bemærkning
Bemærkning |
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen. |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Digital Input X1...X8 |
Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
XD1 |
Stik: M12; kodning: L |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
XD2 |
Stik: M12; kodning: L; pakning: EPDM |