- Produkter
- Industriel kommunikation
- Ethernet felt moduler
- Ethernet I/O moduler til levnedsmiddel industrien
- AL4143
Ethernet modul med Modbus TCP interface
AL4143
ETH Module PFL MB 16DI IP69K
Ethernet modul med Modbus TCP interface
AL4143
ETH Module PFL MB 16DI IP69K
- Feltbus modul med digitale indgange
- Direkte tilslutning af sensorer til feltbussen for simpel fortrådnings struktur
- Høj-frekvens tæller funktion integreret i Ethernet modulet
- Robust indpakning til brug i fødevare industrien
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Applikation | hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø |
---|---|
Serie-forbindelse funktion | Strømforsyning; fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 200...3900; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3,6 |
---|
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 16 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 16; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | tæller funktion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktioner og parametre |
|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | Modbus TCP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 438,1 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM |
---|
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Digital Input X1...X8 | Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
XD1 | Stik: M12; kodning: L |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
XD2 | Stik: M12; kodning: L; pakning: EPDM |
---|