- Produkter
- Industriel kommunikation
- Ethernet felt moduler
- Ethernet I/O moduler til fabriksautomation
- AL4302
Ethernet modul med PROFINET interface
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
Ethernet modul med PROFINET interface
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- Fieldbus moduler med digitale indgange og udgange
- Direkte tilslutning af aktuatorer og sensorer til feltbussen for en klar ledningsstruktur
- Tilslutning af store aktuatorer er muligt
- Høj-frekvens tællefunktion med muligheden for direkte skift af output
- Serie-forbundet spændingstilslutning med standardiseret L-kodet M12 forbindelses teknologi
Applikation
Applikation | I/O moduler til brug i eksternt miljø |
---|---|
Serie-forbindelse funktion | Strømforsyning; fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 300...3900 |
Kapslingsklasse | III |
Ekstra strømforsyning [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max strømbelastning total [A] | 8 |
---|---|
Strømbelastning pr port [A] | 3,6 |
Max strømbelastning total [A] | 3,6 |
---|---|
Strømbelastning pr port [A] | 3,6 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 8 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 8; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 8 |
---|---|
Kortslutningssikret | ja |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 3600 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | tæller funktion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktioner og parametre |
|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Transmission standard | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 100 MBit/s | ||||||||
Protokol | PROFINET | ||||||||
Fabriksindstillinger |
|
||||||||
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 421 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Stik: M12; kodning: D; pakning: FKM |
---|
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Digital Output X1...X4 | Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN
XD1 | Stik: M12; kodning: L |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT
XD2 | Stik: M12; kodning: L; pakning: FKM |
---|