ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
- effektfuld 32 bit triple core plc med omfattende applikations hukommelse
- Med mange multifunktionelle konfigurerbare indgange og udgange
- High-performance CAN og Ethernet interface til forskellige kommunikations opgaver
- Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Produktegenskaber
Total antal indgange | 20 |
---|---|
Total antal udgange | 17 |
Kommunikationsinterface | Ethernet; CAN; RS232 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (for påsatte stik med individuelt forseglede corer samt påsatte M12 stik eller tætningshætter: IP 67) |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | < 400 |
Optaget effekt [W] | 8; (VBB30) |
Polaritetsbeskyttelse | ja; (i tilfælde af at den forsynes via køretøjets elektriske system / batteri) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 37 |
---|
Indgange
Total antal indgange | 20 |
---|---|
Antal frekvens indgange | 8 |
Antal resistor indgange | 4 |
Antal digitale indgange | 20 |
Antal analoge indgange | 8 |
Antal |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Frekvens input |
|
||||||||||||||||||||
Analog input |
|
||||||||||||||||||||
Digitalt input |
|
||||||||||||||||||||
Digitalt input |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||
Analog input |
|
||||||||||||||||||||
Analog input |
|
||||||||||||||||||||
Analog input |
|
||||||||||||||||||||
Analog input |
|
||||||||||||||||||||
Digitalt input |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||
Digitalt input |
|
||||||||||||||||||||
Modstand input |
|
Antal |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitalt input |
|
Udgange
Total antal udgange | 17 |
---|---|
Antal digitale udgange | 16 |
Antal analoge udgange | 1 |
Antal PWM udgange | 16 |
Antal PWM-I udgange | 10 |
Antal udgange med H-bro | 4; (2 x 2) |
Antal |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||
Output gruppe switch |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale output |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale output |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale output |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM udgang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitale output |
|
Antal |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Forsyningsspænding sensor |
|
||||||||||||||||||||||||||
Forsyningsspænding sensor |
|
Antal |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstik ST A |
|
||||||||||||||||
Analog udgang |
|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Operativ system | Echtzeit-Betriebssystem |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Antal CAN interfaces | 4 |
Antal Ethernet interfaces | 2 |
Antal R232 interfaces | 1 |
Transmissions hastighed | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; fri protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Fabriksindstillinger |
|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Bemærk omkring interface |
|
Transmissions hastighed | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Temperatur på hus [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) | ||
Max højde over havet [m] | 3000 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (for påsatte stik med individuelt forseglede corer samt påsatte M12 stik eller tætningshætter: IP 67) | ||
Forureningsgrad | 2 | ||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1446 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Monteringsmetode | skrue montage; (4 x M6) |
Dimensioner [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materiale | Kapsling: Trykstøbt aluminium passiveret |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Hardware
Processor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Arbejds hukommelse | 2,7 MByte RAM |
Masse lagring | 9 MByte Flash |
Remanent hukommelse | 10 kByte |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - CAN0
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - CAN1 / RS232
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Stik: 2 x M12; kodning: D |
---|
Elektrisk tilslutning - ST A
Tilslutning | Stik: 1 x AMP; kodning: A |
---|