- Produkter
- CR2011
I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
- Med mange konfigurerbare indgangs- og udgangskanaler
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: CR2041 eller CR2042 Produktsammenligning: CR2011 / CR2041 / CR2042 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 8 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 8 |
Udgange
Antal digitale udgange | 8 |
---|---|
Antal PWM udgange | 8 |
Interface
Antal CAN interfaces | 1 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 268 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 483,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 152 x 60 x 22 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12 |