- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface systemer og sensorer
- RFID læse/skrive hoveder
- DTA101
RFID læsehoved med AS-interface
DTA101
DTSLF AAROASUS01
RFID læsehoved med AS-interface
DTA101
DTSLF AAROASUS01
- Pålidelig identifikation af emneslæder i transportbånd
- Læsning uden kontakt af RFID-transpondere (id-tags)
- Kompakt og økonomisk: Antenne og evaluering i et hus
- Med AS-i-interface
- Til brug i produktionslinjer og i materialestrømskontrol
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 0,125 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Registreringsområde
Forbikørselshastighed [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand læse/læse hoved front | 200 | |||||||||
Afstand læse/læse hoved side | 200 | |||||||||
Bemærk om afstand læse/læse hoved |
|
|||||||||
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 400 | |||||||||
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 400 | |||||||||
Bemærk om afstand læse/læse hoved |
|
|||||||||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | AS-i |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 422 |
AS-i parametre
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | 3 |
AS-i certifikat | 71502 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 103,2 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 55 x 24 x 41 |
Materiale | PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|