- Produkter
- E20217
Fiber separat sender modtager
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fiber separat sender modtager
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: E20328 Produktsammenligning: E20217 / E20328 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 270 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiberretning |
|
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|