hældningssensor
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
hældningssensor
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Præcis registrering af hældningsvinkler
- Høj repeterbarhed
- Præcis analog udgang
- Egnet til brug i mobile maskiner
Produktegenskaber
Antal måleakser | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Applikation
Funktions princip | statisk |
---|---|
Applikation | Industrielle anvendelser; mobile applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Udgangssignal | analog signal; (see characteristics) |
---|---|
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0,5...4,5 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 50000 |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Antal måleakser | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [°] | 0,1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
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
MTTF [År] | 884 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 282 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiale | Kapsling: PPO |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1,8 |
Monterings position | Vertikal |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 3,5 m, PUR |
---|
diagrammer og grafer
measuring and installation direction
|
|
---|