hældningskontakt
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
hældningskontakt
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Præcis nulpunkts bestemmelse
- Høj repeterbarhed
- Præcis switchudgang
- Kompakt design
Produktegenskaber
Antal måleakser | 1; (Z) |
---|---|
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Kapsling | kunststofhus |
Applikation
Funktions princip | statisk |
---|---|
Arbejdsprincip | Ædelmetal med væske |
Applikation | Industrielle anvendelser; mobile applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...30 DC |
---|---|
Max. Strøm forbrug [mA] | 700 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; (see characteristics) |
---|---|
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open |
Måle/indstillingsområde
Bemærk om setpunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antal måleakser | 1; (Z) | |||
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,2 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [°] | <0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 571 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 226,9 |
---|---|
Kapsling | kunststofhus |
Monteringsmetode | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensioner [mm] | 75 x 22 x 18 |
Monterings position | Horisontal |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 3,1 m, PVC |
---|
diagrammer og grafer
measuring and installation direction
|
|
---|