hældningssensor
JD1111
INC-M1M360C-1-KG/US-V
hældningssensor
JD1111
INC-M1M360C-1-KG/US-V
- Fusion af accellerations sensor og gyroskop (IMU)
- Kompensering for eksterne accellerationer
- høj målenøjagtighed ved dynamisk bevægelse
- Kompakt og robust hus
Produktegenskaber
Måleprincip | MEMS kapacitiv; (Vibrationssensor ; gyroskop) |
---|---|
Antal måleakser | 1; (Z) |
Kommunikationsinterface | CAN |
Vinkelområde [°] | 0...360 |
---|
Applikation
Funktions princip | dynamisk |
---|---|
Applikation | høj-præcisions inklinations måling i dynamiske applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleprincip | MEMS kapacitiv; (Vibrationssensor ; gyroskop) |
---|---|
Antal måleakser | 1; (Z) |
Vinkelområde [°] | 0...360 |
---|---|
Måleområde acceleration [g] | ± 4 |
Måleområde giringsudsving (yaw rate) [°/s] | ± 500 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [°] | ± 0,05 |
Opløsning [°] | 0,01; (parametrerbar) |
Temperaturkoefficient [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Nøjagtighed [°] | ± 0,5 |
---|
Nøjagtighed [°] | ± 0,3 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Termineringsmodstand | ja; (intern ; parametrerbar) |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
||
Version | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 260 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 197,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materiale | Kapsling: Trykstøbt aluminium sort; Støbemasse: polyurethane resin |
Monterings position | Vertikal |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - CAN-In
Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
measuring and installation direction
|
|
---|