Produktegenskaber
Måleprincip | MEMS kapacitiv |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Antal måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Applikation
Funktions princip | statisk |
---|---|
Applikation | Høj-præcisions inklinations måling på 2 akser for mobile applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Max. Strøm forbrug [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 300; (opvarmningstid; Max. Initialiserings tid: 1000 ms) |
Måle/indstillingsområde
Måleprincip | MEMS kapacitiv |
---|
Antal måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Grænse frekvens [Hz] | 0,5...10; (parametrerbar) |
Måleområde vibration [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrerbar) |
---|---|
Måleområde vibration [mm/s] | 3200 |
Frekvensområde [Hz] | 0,1...400 |
Antal måleakser | X/Y/Z parametrerbar |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | ≤ ± 0,5; (absolut) |
---|---|
Hysterese [°] | ≤ ± 0.05 |
Gentagelsesnøjagtighed [°] | ≤ ± 0,1 |
Opløsning [°] | 0,1 |
Temperaturkoefficient [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Termineringsmodstand | ja; (intern ; parametrerbar) |
Protokol | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||
Fugtig varme |
|
||||||||||||||||||
MTTF [År] | 372 | ||||||||||||||||||
Standard | Overensstemmende med ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 415 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods forniklet |
Monterings position | Horisontal |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - CAN-In
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - CAN-Out
Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
measuring and installation direction
|
|
---|