• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Kameraer til mobile arbejdsmaskiner
  4. Analoge kameraer
  5. O2M201

Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Analog videoudgang til overvågning af bagvedliggende område i mobile maskiner
  • Indkapslet, vejrbestandigt hus
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Temperatur-kontrolleret opvarmning af linsen
  • EF-typegodkendelse E4
  • ce
  • ukca
  • e4
Produktegenskaber
Billedopløsning [px] 640 x 480
Åbningsvinkel [°] 80 x 59
Applikation
Special funktion afskærmet ledning
Applikation Integreret spejl funktion
Elektriske Data
Driftspænding [V] 12...32 DC
Strømforbrug [mA] < 280; (med linse opvarmning)
Overspændingsbeskyttelse ja
Kamera sensor ¼'' 4:3 VGA CMOS Billedsensor farve
Indkoblings peak strøm [mA] 1000
Switch-on peak strøm varighed [ms] 2
Udgange
Video output PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm]
Operationel tasteafstand Billedfelt
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Billedopløsning [px] 640 x 480
Åbningsvinkel [°] 80 x 59
Lys følsomhed [LUX] < 0,05
Dynamisk område [dB] > 80
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
DIN EN 61000-6-4 Industrielle omgivelser
DIN EN 61000-6-2 Industrielle omgivelser
UN-ECE R10
Chokbestandig
50 g
Vibrationsbestandig
Frekvensområde 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Salt spray test
IEC 60068-5-52
Mekaniske data
Vægt [g] 313
Dimensioner [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Materiale Kapsling: PC/ABS; front linse: Polyamid glasfiberforstærket
Tilbehør
Leverings omfang
Montagesæt:, E2M210
Skruer: 2 x M6 x 20
Spændskiver
Møtrikker: 2 x M6, selvlåsende
skridsikker overflade
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, afskærmet; afskærmet
Stik: 1 x M16; kodning: A; Skærmet tilslutnings ledning: true