• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sikkerhedsteknologi
  3. Sikkerhedslysgitre
  4. Brug i fabriksautomation
  5. OY010S

Sikkerhedslysgitter

OY010S

OYA1510-14-4-06-P-1

Sikkerhedslysgitter

OY010S

OYA1510-14-4-06-P-1

  • Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
  • Overholder kravene for type 4 iht. IEC 61496
  • Stor rækkevidde - kan vælges på enheden
  • Slankt, robust design til brug i krævende industrielle miljøer
  • Nem tilslutning med M12-stik
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Applikation
Beskyttelses-funktion Adgang beskyttelse finger beskyttelse
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] 20
Driftspænding [V] 24 DC
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] < 2
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 950
Modtager
Strømforbrug [mA] 83
Sender
Strømforbrug [mA] 42
Udgange
Elektrisk design PNP
Antal OSSD udgange 2
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] 400; (24 V)
Kortslutningsbeskyttelse ja
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] 1510
Opløsning (Detektionsevne d) [mm] 14
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] 0...3
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] 1...6
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] 20
Omgivende forhold
Anvendelsessteder Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation
Omgivelsestemperatur [°C] -10...55
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 95
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
IEC 61496-1
Chokbestandig
IEC 61496-1
Vibrationsbestandig
IEC 61496-1
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) 4
Opfylder kravene
ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Levetid TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 3,2E-08
Mekaniske data
Vægt [g] 4925
Dimensioner [mm] 1563 x 28 x 30
Materiale Kapsling: aluminium; front linse: PC
Længde L [mm] 1563
Display / Betjeningsenhed
Display
LED, gul
LED, grøn
LED, rød
LED, blå
LED, orange
Tilbehør
Leverings omfang
Monteringsvinkel: 6
Montagemøtrikker for not: 6
Møtrikker
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m; for ledningstværsnit 0,34 mm²
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A