Sikkerhedslysgitter
OY052S
OYA0310-40-2-12-P-1
Sikkerhedslysgitter
OY052S
OYA0310-40-2-12-P-1
- Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
- Overholder kravene for type 2 iht. IEC 61496
- Stor rækkevidde - kan vælges på enheden
- Slankt, robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem tilslutning med M12-stik
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Applikation
Beskyttelses-funktion | Adgangs beskyttelse håndbeskyttelse |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 20 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 2 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Strømforbrug [mA] | 83 |
---|
Strømforbrug [mA] | 42 |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal OSSD udgange | 2 |
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] | 400; (24 V) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] | 310 |
---|---|
Opløsning (Detektionsevne d) [mm] | 40 |
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] | 0...4 |
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] | 3...12 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 5 |
---|
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Opfylder kravene |
|
||
Levetid TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,3E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1665 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 363 x 28 x 30 |
Materiale | Kapsling: aluminium; front linse: PC |
Længde L [mm] | 363 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m; for ledningstværsnit 0,34 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|