Produktegenskaber
Lys-type |
Infrarødt lys |
Elektrisk design |
PNP |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67 |
Applikation
Beskyttelses-funktion |
Adgang beskyttelse for kroppe eller kropsdele |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] |
20 |
Driftspænding [V] |
24 DC |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Power-on forsinkelse [s] |
< 2 |
Lys-type |
Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] |
950 |
Modtager
Strømforbrug [mA] |
83 |
Sender
Strømforbrug [mA] |
42 |
Udgange
Elektrisk design |
PNP |
Antal OSSD udgange |
2 |
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] |
400; (24 V) |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] |
610 |
Opløsning (Detektionsevne d) [mm] |
50 |
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] |
0...10 |
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] |
3...20 |
Omgivende forhold
Anvendelsessteder |
Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation |
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...55 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
95 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
Chokbestandig |
|
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) |
4 |
Opfylder kravene |
ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Levetid TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,1E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
2495 |
Dimensioner [mm] |
663 x 28 x 30 |
Materiale |
Kapsling: aluminium; front linse: PC |
Længde L [mm] |
663 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
LED, gul |
|
LED, grøn |
|
LED, rød |
|
LED, blå |
|
LED, orange |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
Monteringsvinkel: 4 |
Montagemøtrikker for not: 4 |
Møtrikker |
|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning |
Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m; for ledningstværsnit 0,34 mm² |
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning |
Stik: 1 x M12; kodning: A |