Produktegenskaber
Lys-type |
Infrarødt lys |
Elektrisk design |
PNP |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Applikation
Beskyttelses-funktion |
Adgangs beskyttelse håndbeskyttelse |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] |
20 |
Driftspænding [V] |
24 DC |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Power-on forsinkelse [s] |
< 2 |
Lys-type |
Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] |
950 |
Modtager
Strømforbrug [mA] |
83 |
Strømforbrug opvarmning [mA] |
417 |
Sender
Strømforbrug [mA] |
42 |
Strømforbrug opvarmning [mA] |
417 |
Udgange
Elektrisk design |
PNP |
Antal OSSD udgange |
2 |
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] |
400; (24 V) |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] |
1210 |
Opløsning (Detektionsevne d) [mm] |
30 |
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] |
0...3 |
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] |
2...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-20...55 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
95 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
Chokbestandig |
|
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) |
2 |
Opfylder kravene |
ISO 13849-1: 2015 kategori 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Levetid TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
6,4E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
7590 |
Dimensioner [mm] |
1387 x 76 x 74 |
Materiale |
Beskyttesesrør: PMMA transparent; Beskyttelses-prop: POM; spændebånd: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: Silikone |
Længde L [mm] |
1387 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
sender |
1 x LED |
modtager |
2 x LED |
|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning |
Kabel: 15 m, PVC; Max. Ledningslængde: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning |
Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |