Sikkerhedslysgitter
OY447S
OYA1060-30-4-15-P-1-A
Sikkerhedslysgitter
OY447S
OYA1060-30-4-15-P-1-A
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for damp og højtryksrengøring takket være beskyttelsesrør
- Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
- Overholder kravene for type 4 iht. IEC 61496
- Stor rækkevidde - kan vælges på enheden
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Applikation
Beskyttelses-funktion | Adgangs beskyttelse håndbeskyttelse |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 20 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 2 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Strømforbrug [mA] | 83 |
---|---|
Strømforbrug opvarmning [mA] | 417 |
Strømforbrug [mA] | 42 |
---|---|
Strømforbrug opvarmning [mA] | 417 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal OSSD udgange | 2 |
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] | 400; (24 V) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] | 1060 |
---|---|
Opløsning (Detektionsevne d) [mm] | 30 |
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] | 0...7 |
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] | 3...15 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 8,5 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Opfylder kravene |
|
|||
Levetid TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,7E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 6580 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 1237 x 76 x 74 |
Materiale | Beskyttesesrør: PMMA transparent; Beskyttelses-prop: POM; spændebånd: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: Silikone |
Længde L [mm] | 1237 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning | Kabel: 15 m, PVC; Max. Ledningslængde: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|