- Produkter
- PI2996
Flush tryksensor med display
PI2996
PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
Flush tryksensor med display
PI2996
PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
- Kombineret niveau- og punktniveau måling med analog / switchudgang
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Til brug i høje temperaturer i procesteknologi
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk installation i beholdere, tanke og rør
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 03/31/2024
Udløbsdato: 03/31/2024
Alternative artikler: PM1506 + E30482 eller PI1706 Produktsammenligning: PI2996 / PM1506 / PI1706 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien |
Montering | drejeligt hus 350° |
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. sprængningstryk [bar] | 50 |
Trykbestandig [bar] | 20 |
Tryktype | relativt tryk |
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 6 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10, inverterbar; (skalerbar 1:4) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Reset punkt rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Analog startpunkt [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Analog slutpunkt [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
I step af [bar] | 0,002 | ||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 100 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0,1...100 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,1...100 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 25 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 163 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 384 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % af måleområdet |
Bemærkning
Henvisninger | Artiklen kan ikke længere leveres |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|