- Overblik over ifm
- Strategi
Nøgletal i forbindelse med vores virksomhedsstrategi
Teknologi for alle
Klar fokus på udvikling af smarte produkter til alle
- Yderst komplekse løsninger nytænkte og kogt ned til det væsentlige
- Over 1210 aktive patenter
- 1.530 medarbejdere inden for forskning og udvikling
- Mere end 10% af omsætningen investeres i R&D
- Udvikling og produktionssteder i Europa, USA og Asien
- Prisvindende produkter – Intelligente løsninger med let håndtering og innovativt design
Forsyningskæde i verdensklasse
Brug af vores logistik som en konkurrencefordel for vores kunder
- 160.000 kunder over hele verden
- 1.300 millioner ordrer om året med 99% leveringsnøjagtighed
- 97% produkttilgængelighed på kundens ønskede dato
- Global ekspreslevering med levering samme dag
- 28 logistikcentre over hele verden
- Nem 24/7 bestillingsmulighed i ifms online-shop
Kundefokus
Hjælpende vores kunder med at sikre og øge konkurrencefordelene
- Rådgivning fra 2.000 ifm salgsingeniører – over hele verden
- Teknisk support både online og på stedet fra ifm applikationseksperter
- I mere end 150 lande verden over, understøttes ifm´s kunder af ifm selskaber eller handelspartnere
- Omfattende rådgivning inden for området Industry 4.0 – produkter, serviceydelser, software
- Ekspertviden inden for en lang række forskellige brancher
Samarbejde for tillid
Udvikling af et tillidsforhold internationalt i nær kontakt med kollegaer, med kunder og samarbejdspartnere
- 5 års garanti på ifm produkter
- Certificering i forbindelse med etisk handel ifølge SMETA
- Certificering af alle produktionssteder ifølge DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Nationale og internationale godkendelser som f.eks. ATEX-certificering, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, type E1 godkendelse og mange andre ...