- moneo: IIoT-platformen
- Produkter
- moneo IIoT Core
- moneo configure
Konfigurer dine IO-Link sensorer og mastere med moneo configure
Start din industrielle revolution hurtigt og nemt! Det første trin er moneo configure free. Med dette værktøj kan du nemt konfigurere eksisterende IO-Link-enheder i dit produktionsanlæg – og det er også gratis at bruge!
Tag det næste skridt mod digitalisering af din produktion med vores moneo IIoT Core. Denne softwarepakke giver dig mulighed for at konfigurere dine IO-Link-enheder, mens du åbner op for andre innovative muligheder.
Hvorfor vælge moneo configure?
Styring
af parameterdatasæt
Nem opsætning og udskiftning af IO-Link-enheder med kun ét værktøj
Et værktøj til alle
IO-Link-enheder.
Opsætning af enhed uafhængigt af producenten, online / offline, med integreret IODD styring
Oversigt over alle
IO-Link-enheder i netværket
Scanning af et komplekst IO-Link netværk med mastere og enheder
Dynamisk
cockpit
Parallel visualisering af procesværdierne og parametrene
Opdag de skjulte funktioner i dine IO-Link-sensorer
IO-Link-sensorer har mange funktioner, der er vanskelige at få adgang til uden parameterindstillingssoftware. Det er også svært at indstille dem via selve sensoren.
Vores software gør det muligt at bruge alle sensorens funktioner fuldt ud og ubesværet.
moneo configure free for parameterindstilling
Se, hvor nemt de første skridt ind i digitaliseringen kan være
Med moneo configure free kan du nemt konfigurere en række IO-Link-sensorer og -mastere – uanset producenten!
Det betyder, at du ikke kun kan konfigurere ifm IO-Link-mastere, men også sensorer, der er tilsluttet mastere fra andre producenter.
moneo configure free kan også bruges til parameterindstilling i eksisterende anlæg og installationer.
Du skal blot installere moneo configure gratis på din Windows-pc, og det vil fungere som et centralt værktøj til producentuafhængig detektion, parameterindstilling og visualisering til diagnosticering og opsætning af dine IO-Link-enheder.
Fremskynde og forenkle programmeringen af dine IO-Link-sensorer og administrationen af dine parameterdatasæt. Den smarte kombination af moneo-software med din hardware giver problemfri optimering af dine processer.
Ønsker du mere end parameterindstilling?
Et stykke softwaremed så mange muligheder:
fra parameterindstilling til omfattende tilstandsovervågning!
For at drage fordel af moneo's ekstra funktioner og gå et skridt videre, skal du bruge moneo IIoT Core. Den indeholder alle de væsentlige funktioner i vores IIoT-platform. For eksempel giver det ud over parameterindstilling med moneo configure også mulighed for omfattende tilstandsovervågning, enhedsstyring og dataanalyse.
Praktisk tilføjelse:
Du skal blot udvide GSDML-filer til at omfatte IO-Link-parametre
Oplev den effektive tilføjelse til moneo configure free og IIoT-kernen (QM9112): GSDML IO-Link parameterindstilling med PLC-værktøjer (QMP031). Dette værktøj, som er underlagt separat opladning, gør det lettere for dig at indstille parametrene for IO-Link-enheder i din PLC-software, hvis du bruger ifm ProfiNet Master. Udvid nemt GSDML-filen med de ønskede parametre for dine IO-Link-enheder, og gør dem synlige i PLC-værktøjet. Dette sparer dig værdifuld tid, når du opsætter maskinen.
Yderligere oplysninger kan findes i vores video eller på produktdetaljsiden (QMP031).
Download moneo configure free nu!
Få den gratis version i fire trin
- Lav din egen my ifm konto og log ind
- Download den gratis version (EXE-fil)
- Accepter vilkår og betingelser
- Din gratis version er klar til at downloade!
➜ Download moneo configure free
Du er nu klar til at indsætte dine IO-Link-mastere og -enheder.