You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Dataflow Modeler – beregnede værdier

Med “Data Flow Modeler”-funktionen tilbyder moneo logiske operationer og beregninger til de "Beregnede værdier". De giver mulighed for ny beregning eller yderligere beregning af sensordata, som ofte ikke kan anvendes direkte i fuldt omfang. Dette giver mulighed for at generere værdifuld procesinformation.

Et eksempel er sensorer, der sender analoge signaler på 0...10 V eller 4...20 mA. Disse spændings- eller strømværdier konverteres til den faktiske procesværdi (f.eks. temperatur, tryk, niveau...) via de beregnede værdier.

Ved hjælp af det grafiske programmeringsinterface (Data Flow Modeler) kan tilsvarende "datastrømme" med matematiske funktioner, logik eller tællere nemt oprettes af software-brugere med admin-rettigheder.

I moneo-softwarens home-skærmbillede findes der et separat felt til "Beregnede værdier".

Redigering af beregnede værdier

Der kræves administrationsrettigheder til dette trin.

  1. Topologi-sti
  2. Liste over tidligere oprettede beregnede værdier
  3. Indsættelse eller oprettelse af beregnede værdier

Indstilling af den beregnede værdis forarbejdningsparametre

  1. Den beregnede værdis navn
  2. Den beregnede værdis tilstand
  3. Den beregnede værdis type
  4. Handlinger

Symboler

Den beregnede værdi kan indsættes i topologi-stien ved hjælp af drag & drop. Hvis værdien allerede er blevet indsat i topologi-stien, vises symbolet ikke.
Rediger beregnet værdi ➜ Data Flow Modeler åbner.
Slet den beregnede værdi permanent.
Denne handling kan anvendes til at søge efter den respektive beregnede værdi i en topologi-sti. Stien vises kun, hvis værdien allerede er blevet indsat i topologien.
Eksportér den beregnede værdi: Browserens download-vindue vises, og den beregnede værdi kan gemmes lokalt som zip-fil.
Der vises yderligere information om den beregnede værdi.

Oprettelse og konfiguration af en beregnet værdi

  1. Topologi-sti
  2. Funktionsblokken “Beregnet værdi uden titel" oprettes automatisk
  3. Funktionsbibliotek med allerede eksisterende funktioner, logik eller tællere til hurtigere oprettelse af en ny værdi
  4. Lagring eller annullering af Data Flow Modeler

Oplev fremtiden

Start din industrielle evolution hurtigt og gratis

Test alle funktioner i 30 dage – uanset om du vælger parameterindstilling med moneo configure SA eller tilstandsovervågning med moneo RTM!

moneo OS: IIoT platformen

Det essentielle styringsværktøj for alle moneo-apps. Integration af intelligente enheder muliggør et digitalt billede af systemet. Værktøj til beregning af modeller for dataflow og med automatisk alarmfunktion.