- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo appliance
moneo udstyr: hardwaren
Løsningen til betjening af moneo software
moneo udstyr forenkler opsætningen og betjeningen af moneo væsentligt. I løbet af kort tid og uden IT-ekspertise kan udstyret leveres og installation af moneo modulerne kan startes.
Hardwaren tilbyder tilstrækkelig regne- samt lagerkapacitet - der kan vælges mellem to versioner (QHA210 og QHA300). Ved hjælp af appliance management system (AMS) kan "IT-hygiejne"-opgaver udføres nemt. Således kan opdateringer for alle moneo moduler installeres, data-backup oprettes og gendannes, mens statusinformationer for moneo appliance og moneo serviceydelser kan hentes. I tillæg tilbyder QHA300 højere ydeevne og er optimeret for analyser samt data science applikationer.
![moneo Appliance moneo Appliance](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/ifm-moneo-products-appliance.png?v=-1059234172)
moneo og AMS kan tilgås via fælles webbrowsere.
Integrerede sikkerhedsfunktioner sikrer integriteten af applikationerne og beskyttelsen af data.
moneo udstyret - den skræddersyede løsning til din produktion
- Enkel: Komplet præ-installeret til at sætte op uden IT-ekspertise i produktionsmiljøet, produktionsnetværket eller datacenteret
- Praktisk: Integrerede funktioner til IT vedligeholdelse (opdateringer, back-up og support)
- Sikker:: Robust hardware med standardiserede interfaces og præ-installeret software for øget proces- og driftssikkerhed-
- Central: Netværksknudepunkt for dataindsamling og -behandling
moneo hardwaren er det perfekte match til betjening af moneo softwaren.
moneo udstyr: hardwaren
Bemærk: For at betjene moneo produkterne skal de nødvendige licenser bestilles separat.
moneo licencer til moneo hardware
moneo OS: IIoT platformen
moneo infopoints: Datavolumenen
moneo edgeConnect: kommunikationsinterface
moneo RTM: analysesoftwaren
moneo configure: parameterindstillingssoftwaren
Krav for adgang til Appliance Management System webbrowseren: Google Chrome eller Mozilla Firefox